Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Lista de materiales
LEL5-0240
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-0240
KK
Kugelkranz ØKK
240 mm
COA
Tragzahl Coa
279 kN
COR
Tragzahl Cor
131 kN
CA
Tragzahl Ca
42 kN
CR
Tragzahl Cr
36 kN
COM
stat. Moment
16 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.76 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales