Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Nomenclature
LEL5-0290
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-0290
KK
Kugelkranz ØKK
290 mm
COA
Tragzahl Coa
337 kN
COR
Tragzahl Cor
159 kN
CA
Tragzahl Ca
45 kN
CR
Tragzahl Cr
39 kN
COM
stat. Moment
23 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.91 kg