Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Lista materiale
LEL5-0340
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-0340
KK
Kugelkranz ØKK
340 mm
COA
Tragzahl Coa
396 kN
COR
Tragzahl Cor
187 kN
CA
Tragzahl Ca
48 kN
CR
Tragzahl Cr
41 kN
COM
stat. Moment
32 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.08 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali