Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Nomenclature
LEL5-0500
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-0500
KK
Kugelkranz ØKK
500 mm
COA
Tragzahl Coa
589 kN
COR
Tragzahl Cor
277 kN
CA
Tragzahl Ca
55 kN
CR
Tragzahl Cr
48 kN
COM
stat. Moment
69 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.59 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale