Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Lista materiale
LEL5-0580
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-0580
KK
Kugelkranz ØKK
580 mm
COA
Tragzahl Coa
685 kN
COR
Tragzahl Cor
322 kN
CA
Tragzahl Ca
59 kN
CR
Tragzahl Cr
51 kN
COM
stat. Moment
94 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.85 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali