Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Lista de materiales
LEL5-0640
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-0640
KK
Kugelkranz ØKK
640 mm
COA
Tragzahl Coa
755 kN
COR
Tragzahl Cor
355 kN
CA
Tragzahl Ca
61 kN
CR
Tragzahl Cr
53 kN
COM
stat. Moment
114 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.03 kg