Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Stückliste
LEL5-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
COA
Tragzahl Coa
1188 kN
COR
Tragzahl Cor
559 kN
CA
Tragzahl Ca
72 kN
CR
Tragzahl Cr
62 kN
COM
stat. Moment
280 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.19 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen