Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Nomenclature
LEL5-1300
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-1300
KK
Kugelkranz ØKK
1300 mm
COA
Tragzahl Coa
1546 kN
COR
Tragzahl Cor
728 kN
CA
Tragzahl Ca
79 kN
CR
Tragzahl Cr
68 kN
COM
stat. Moment
473 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
4.14 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale