Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Nomenclature
LEL7-0340
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0340
KK
Kugelkranz ØKK
340 mm
COA
Tragzahl Coa
441 kN
COR
Tragzahl Cor
207 kN
CA
Tragzahl Ca
62 kN
CR
Tragzahl Cr
53 kN
COM
stat. Moment
35 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.89 kg