Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista de materiales
LEL7-0440
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0440
KK
Kugelkranz ØKK
440 mm
COA
Tragzahl Coa
576 kN
COR
Tragzahl Cor
267 kN
CA
Tragzahl Ca
67 kN
CR
Tragzahl Cr
58 kN
COM
stat. Moment
59 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.46 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales