Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Stückliste
LEL7-0460
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0460
KK
Kugelkranz ØKK
460 mm
COA
Tragzahl Coa
593 kN
COR
Tragzahl Cor
279 kN
CA
Tragzahl Ca
68 kN
CR
Tragzahl Cr
59 kN
COM
stat. Moment
64 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.57 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot