Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista materiale
LEL7-0480
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0480
KK
Kugelkranz ØKK
480 mm
COA
Tragzahl Coa
626 kN
COR
Tragzahl Cor
295 kN
CA
Tragzahl Ca
70 kN
CR
Tragzahl Cr
61 kN
COM
stat. Moment
71 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.68 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali