Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Stückliste
LEL7-0520
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0520
KK
Kugelkranz ØKK
520 mm
COA
Tragzahl Coa
677 kN
COR
Tragzahl Cor
319 kN
CA
Tragzahl Ca
72 kN
CR
Tragzahl Cr
62 kN
COM
stat. Moment
83 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.92 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen