Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista de materiales
LEL7-0560
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0560
KK
Kugelkranz ØKK
560 mm
COA
Tragzahl Coa
728 kN
COR
Tragzahl Cor
343 kN
CA
Tragzahl Ca
74 kN
CR
Tragzahl Cr
64 kN
COM
stat. Moment
96 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.14 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales