Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista de materiales
LEL7-0580
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0580
KK
Kugelkranz ØKK
580 mm
COA
Tragzahl Coa
753 kN
COR
Tragzahl Cor
355 kN
CA
Tragzahl Ca
75 kN
CR
Tragzahl Cr
65 kN
COM
stat. Moment
103 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.25 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales