Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Stückliste
LEL7-0760
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0760
KK
Kugelkranz ØKK
760 mm
COA
Tragzahl Coa
990 kN
COR
Tragzahl Cor
466 kN
CA
Tragzahl Ca
83 kN
CR
Tragzahl Cr
72 kN
COM
stat. Moment
177 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
4.26 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen