Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista de materiales
LEL7-0840
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0840
KK
Kugelkranz ØKK
840 mm
COA
Tragzahl Coa
1100 kN
COR
Tragzahl Cor
517 kN
CA
Tragzahl Ca
86 kN
CR
Tragzahl Cr
75 kN
COM
stat. Moment
217 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
4.72 kg