Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Nomenclature
LEL7-0860
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0860
KK
Kugelkranz ØKK
860 mm
COA
Tragzahl Coa
1125 kN
COR
Tragzahl Cor
529 kN
CA
Tragzahl Ca
87 kN
CR
Tragzahl Cr
75 kN
COM
stat. Moment
228 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
4.83 kg