Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Nomenclature
LEL7-0940
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0940
KK
Kugelkranz ØKK
940 mm
COA
Tragzahl Coa
1226 kN
COR
Tragzahl Cor
577 kN
CA
Tragzahl Ca
90 kN
CR
Tragzahl Cr
77 kN
COM
stat. Moment
271 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
5.27 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale