Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista materiale
LEL7-0940
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0940
KK
Kugelkranz ØKK
940 mm
COA
Tragzahl Coa
1226 kN
COR
Tragzahl Cor
577 kN
CA
Tragzahl Ca
90 kN
CR
Tragzahl Cr
77 kN
COM
stat. Moment
271 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
5.27 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali