Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista materiale
LEL7-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
COA
Tragzahl Coa
1311 kN
COR
Tragzahl Cor
617 kN
CA
Tragzahl Ca
92 kN
CR
Tragzahl Cr
80 kN
COM
stat. Moment
308 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
5.60 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali