Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista materiale
LEL7-1060
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-1060
KK
Kugelkranz ØKK
1060 mm
COA
Tragzahl Coa
1387 kN
COR
Tragzahl Cor
653 kN
CA
Tragzahl Ca
94 kN
CR
Tragzahl Cr
81 kN
COM
stat. Moment
356 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
5.95 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali