Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Lista de materiales
LEL7-2000
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-2000
KK
Kugelkranz ØKK
2000 mm
COA
Tragzahl Coa
2629 kN
COR
Tragzahl Cor
1237 kN
CA
Tragzahl Ca
119 kN
CR
Tragzahl Cr
103 kN
COM
stat. Moment
1237 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
11.24 kg