Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Lista de materiales
LER1.5-0070
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0070
KK
Kugelkranz
70 mm
COA
Tragzahlen
15 KN
COR
Tragzahlen
7 kN
CA
Tragzahlen
6 KN
CR
Cr
5 kN
COM
stat. Moment
0.2 kNm
GEW
Gewicht
0.03 kg
BN
Best. Nr.
610707
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales