Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Stückliste
LER1.5-0090
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0090
KK
Kugelkranz
90 mm
COA
Tragzahlen
20 KN
COR
Tragzahlen
9 kN
CA
Tragzahlen
6 KN
CR
Cr
6 kN
COM
stat. Moment
0.4 kNm
GEW
Gewicht
0.03 kg
BN
Best. Nr.
610709
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen