Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Lista materiale
LER1.5-0100
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0100
KK
Kugelkranz
100 mm
COA
Tragzahlen
22 KN
COR
Tragzahlen
10 kN
CA
Tragzahlen
7 KN
CR
Cr
6 kN
COM
stat. Moment
0.5 kNm
GEW
Gewicht
0.04 kg
BN
Best. Nr.
610710
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali