Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Stückliste
LER1.5-0110
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0110
KK
Kugelkranz
110 mm
COA
Tragzahlen
24 KN
COR
Tragzahlen
11 kN
CA
Tragzahlen
7 KN
CR
Cr
6 kN
COM
stat. Moment
0.6 kNm
GEW
Gewicht
0.04 kg
BN
Best. Nr.
610711
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen