Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Lista de materiales
LER1.5-0130
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0130
KK
Kugelkranz
130 mm
COA
Tragzahlen
29 KN
COR
Tragzahlen
13 kN
CA
Tragzahlen
7 KN
CR
Cr
6 kN
COM
stat. Moment
0.9 kNm
GEW
Gewicht
0.05 kg
BN
Best. Nr.
610713
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales