Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Stückliste
LER1.5-0140
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0140
KK
Kugelkranz
140 mm
COA
Tragzahlen
31 KN
COR
Tragzahlen
14 kN
CA
Tragzahlen
8 KN
CR
Cr
7 kN
COM
stat. Moment
1.0 kNm
GEW
Gewicht
0.05 kg
BN
Best. Nr.
610714
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen