Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Stückliste
LER2-0100
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0100
KK
Kugelkranz
100 mm
COA
Tragzahlen
34 KN
COR
Tragzahlen
16 kN
CA
Tragzahlen
10 KN
CR
Cr
9 kN
COM
stat. Moment
1 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.08 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot