Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Stückliste
LER2-0140
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0140
KK
Kugelkranz
140 mm
COA
Tragzahlen
49 KN
COR
Tragzahlen
23 kN
CA
Tragzahlen
12 KN
CR
Cr
10 kN
COM
stat. Moment
2 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.12 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen