Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Lista materiale
LER2-0160
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0160
KK
Kugelkranz
160 mm
COA
Tragzahlen
56 KN
COR
Tragzahlen
26 kN
CA
Tragzahlen
13 KN
CR
Cr
11 kN
COM
stat. Moment
2 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.13 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali