Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Stückliste
LER2-0180
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0180
KK
Kugelkranz
180 mm
COA
Tragzahlen
64 KN
COR
Tragzahlen
30 kN
CA
Tragzahlen
13 KN
CR
Cr
12 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.15 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen