Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Lista de materiales
LER2-0260
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0260
KK
Kugelkranz
260 mm
COA
Tragzahlen
92 KN
COR
Tragzahlen
43 kN
CA
Tragzahlen
15 KN
CR
Cr
13 kN
COM
stat. Moment
6 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.22 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales