Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista materiale
LER3-0100
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0100
KK
Kugelkranz ØKK
100 mm
COA
Tragzahl
54 kN
COR
Tragzahl
25 kN
CA
Tragzahlen
18 kN
CR
Cr
16 kN
COM
stat. Moment
1 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Massa
0.17 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali