Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Stückliste
LER3-0200
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0200
KK
Kugelkranz ØKK
200 mm
COA
Tragzahl
110 kN
COR
Tragzahl
52 kN
CA
Tragzahlen
24 kN
CR
Cr
21 kN
COM
stat. Moment
5 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Gewicht
0.35 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot