Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista de materiales
LER3-0400
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0400
KK
Kugelkranz ØKK
400 mm
COA
Tragzahl
224 kN
COR
Tragzahl
106 kN
CA
Tragzahlen
32 kN
CR
Cr
27 kN
COM
stat. Moment
21 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Peso
0.68 kg