Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Nomenclature
LER3-0500
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0500
KK
Kugelkranz ØKK
500 mm
COA
Tragzahl
280 kN
COR
Tragzahl
132 kN
CA
Tragzahlen
34 kN
CR
Cr
30 kN
COM
stat. Moment
33 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Poids
0.87 kg