Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Stückliste
LER3-0550
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0550
KK
Kugelkranz ØKK
550 mm
COA
Tragzahl
308 kN
COR
Tragzahl
145 kN
CA
Tragzahlen
36 kN
CR
Cr
31 kN
COM
stat. Moment
40 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Gewicht
0.96 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen