Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Nomenclature
LER3-0800
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0800
KK
Kugelkranz ØKK
800 mm
COA
Tragzahl
450 kN
COR
Tragzahl
212 kN
CA
Tragzahlen
41 kN
CR
Cr
35 kN
COM
stat. Moment
85 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Poids
1.40 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale