Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista materiale
LER3-1100
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-1100
KK
Kugelkranz ØKK
1100 mm
COA
Tragzahl
621 kN
COR
Tragzahl
292 kN
CA
Tragzahlen
46 kN
CR
Cr
40 kN
COM
stat. Moment
161 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Massa
1.93 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali