Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista de materiales
LER3-1200
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-1200
KK
Kugelkranz ØKK
1200 mm
COA
Tragzahl
676 kN
COR
Tragzahl
318 kN
CA
Tragzahlen
47 kN
CR
Cr
41 kN
COM
stat. Moment
191 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Peso
2.10 kg