Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Nomenclature
LER3-1300
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-1300
KK
Kugelkranz ØKK
1300 mm
COA
Tragzahl
735 kN
COR
Tragzahl
346 kN
CA
Tragzahlen
49 kN
CR
Cr
42 kN
COM
stat. Moment
225 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Poids
2.28 kg