Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Stückliste
LER3-1400
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-1400
KK
Kugelkranz ØKK
1400 mm
COA
Tragzahl
791 kN
COR
Tragzahl
372 kN
CA
Tragzahlen
50 kN
CR
Cr
43 kN
COM
stat. Moment
260 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Gewicht
2.45 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot