Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Stückliste
LER3-1500
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-1500
KK
Kugelkranz ØKK
1500 mm
COA
Tragzahl
847 kN
COR
Tragzahl
398 kN
CA
Tragzahlen
52 kN
CR
Cr
45 kN
COM
stat. Moment
299 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Gewicht
2.63 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen