Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista materiale
LER3-1500
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-1500
KK
Kugelkranz ØKK
1500 mm
COA
Tragzahl
847 kN
COR
Tragzahl
398 kN
CA
Tragzahlen
52 kN
CR
Cr
45 kN
COM
stat. Moment
299 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Massa
2.63 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali