Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista materiale
LER4-0200
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0200
KK
Kugelkranz ØKK
200 mm
COA
Tragzahlen
174 kN
COR
Tragzahlen Cor
82 kN
CA
Tragzahlen
44 kN
CR
Tragzahlen
38 kN
COM
stat. Moment
8 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.61 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali