Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista materiale
LER4-0250
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0250
KK
Kugelkranz ØKK
250 mm
COA
Tragzahlen
219 kN
COR
Tragzahlen Cor
103 kN
CA
Tragzahlen
48 kN
CR
Tragzahlen
42 kN
COM
stat. Moment
13 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.76 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali