Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Nomenclature
LER4-0550
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0550
KK
Kugelkranz ØKK
550 mm
COA
Tragzahlen
490 kN
COR
Tragzahlen Cor
231 kN
CA
Tragzahlen
65 kN
CR
Tragzahlen
56 kN
COM
stat. Moment
63 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.67 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale