Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Nomenclature
LER4-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
COA
Tragzahlen
535 kN
COR
Tragzahlen Cor
252 kN
CA
Tragzahlen
67 kN
CR
Tragzahlen
58 kN
COM
stat. Moment
75 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.89 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale